Láncfeszítő nagy rugóerő acél fekete galvanised and painted 22281-58-21212
- Lánc nyugott futása
- Automatikus utánállítás
- Lánc belógásának kiegyenlítése
- Vizuális ellenőrzés kijelző
- Kopás csökkentése a lánccsuklókon
Mennyiségi egység
167,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Láncfeszítő
Kivitel 1
nagy rugóerő
Alak
B
Alaktípus
hosszú ház
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanised and painted
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
polietilén
B
20
ISO sz.
12 B-1
Megfelelő
rögzítő derékszögek
22281-90-10167
Méret
1
Osztás col
3/4X7/16
Rögzítési tartomány
L2
40
Szorítóerő
1 rugó kioldott
(N)
132-60
Szorítóerő
2 rugó kioldott
(N)
264-120
Szorítóerő
3 rugó kioldott
(N)
396-180
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Külső ház és C-profil, acél.
Belső ház, műanyag.
Láncvezetők, ultra nagy molekulasúlyú polietilén PE-UHMW.
Rugók, nemesacél.
Belső ház, műanyag.
Láncvezetők, ultra nagy molekulasúlyú polietilén PE-UHMW.
Rugók, nemesacél.
Kivitel
Külső ház és C-profil, horganyzott és feketére festett.
További információk
Beszerelésre kész láncfeszítők az ISO 606 szabványnak megfelelő görgős láncok alacsony zajszintű és csekély kopású futásához. A robusztus acél ház hosszú élettartamot és megbízható működést biztosít.
Szállítható kétféle szorítóerő kivitelben és kétféle alakban:
Kivitel alacsony rugóerővel: 174 - 32 N.
Kivitel megnövelt rugóerővel: 396 - 60 N.
A alak: rövid ház.
B alak: hosszú ház.
Változó haladási irány esetében javasoljuk a hosszú házzal rendelkező láncfeszítő használatát. Ezeket kizárólag megnövelt rugóerő kivitelben szállítjuk.
Egyszerű kopásellenőrzés három színű kopásjelzővel
zöld: ok
sárga: még ok
piros: rugóút nem elégséges. A láncfeszítő utánállítására van szükség. A lánc cseréjére van szükség, ha az összes utánállítási lehetőség kihasználása nem garantál további beállítási lehetőség.
Szállítható kétféle szorítóerő kivitelben és kétféle alakban:
Kivitel alacsony rugóerővel: 174 - 32 N.
Kivitel megnövelt rugóerővel: 396 - 60 N.
A alak: rövid ház.
B alak: hosszú ház.
Változó haladási irány esetében javasoljuk a hosszú házzal rendelkező láncfeszítő használatát. Ezeket kizárólag megnövelt rugóerő kivitelben szállítjuk.
Egyszerű kopásellenőrzés három színű kopásjelzővel
zöld: ok
sárga: még ok
piros: rugóút nem elégséges. A láncfeszítő utánállítására van szükség. A lánc cseréjére van szükség, ha az összes utánállítási lehetőség kihasználása nem garantál további beállítási lehetőség.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +60 °C között (rövid ideig akár +80 °C-ig).
Felszerelés
A közvetlenül a meghajtó kerék mögötti beszerelés az optimális, hogy ily módon a lehető legrövidebb legyen a feszítendő laza ág hossza. A legcsekélyebb kopás érdekében több láncszem felfekvése szükséges.
Az 1-es méretű láncfeszítők reteszelt állapotban kerülnek kiszállításra. A reteszelőcsavaron a feszítőmag rugóit csak a beszerelés után lazítják meg. A három reteszelőcsavar közül a középső kb. négy fordulattal oldódik. A második és a harmadik rugót csak szükség esetén lazítjuk.
Az 1-es méretű láncfeszítők reteszelt állapotban kerülnek kiszállításra. A reteszelőcsavaron a feszítőmag rugóit csak a beszerelés után lazítják meg. A három reteszelőcsavar közül a középső kb. négy fordulattal oldódik. A második és a harmadik rugót csak szükség esetén lazítjuk.
Accessory
Rögzítő derékszög 22281-90.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.