text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Láncfeszítő
Kivitel 1
alacsony rugóerő
Alaptest anyaga
műanyag
Komponens anyaga
polietilén
ISO sz.
06 B-1
Megfelelő rögzítő derékszögek
22281-90-20000
Méret
0
Osztás col
3/8X7/32
Rögzítési tartomány L2
40
Szorítóerő N
58-32
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
Gáz, termoplasztikus műanyag.
Láncvezetők, ultra nagy molekulasúlyú polietilén PE-UHMW.
Csavarok és rugó, nemesacél.
További információk
Beszerelésre kész láncfeszítők az ISO 606 szabványnak megfelelő görgős láncok alacsony zajszintű és csekély kopású futásához. A robusztus műanyag ház nagyfokú korrózió elleni védelmet nyújt.

Szállítható kétféle feszítőerő kivitelben:
Alacsony rugóerő kivitel: 58 - 32 N.
Megnövelt rugóerő kivitel: 132 - 60 N.

Egyszerű kopásellenőrzés a háromszínű kopásjelzésnek köszönhetően
zöld: ok
sárga: még ok
piros: nem elégséges rugóút (futóerő 32, ill. 60N alatt). A láncfeszítő utánállítására van szükség. A lánc cseréjére van szükség, ha az összes utánállítási lehetőség kihasználása nem garantál további beállítási lehetőség.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +60 °C között (rövid ideig akár +80 °C-ig).
Felszerelés
A közvetlenül a meghajtó kerék mögötti beszerelés az optimális, hogy ily módon a lehető legrövidebb legyen a feszítendő laza ág hossza. A legcsekélyebb kopás érdekében több láncszem felfekvése szükséges.
A 0 méretű láncfeszítőt kioldott állapotban szállítjuk. A beszerelés előtt nyomja a feszítőmagot a házba és biztosítsa a mellékelt biztosító stifttel.
Accessory
Rögzítő derékszög 22281-90.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak