text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Láncfeszítő kerék
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
golyóscsapággyal
Alaptest anyaga
acél
D1=Osztókör átmérő
98,14
N=Fogszám
12
Acélkulcs
C45
B1
16,2
C
2,5
D
109,7
D2
47
D3
20 +0,1
ISO sz.
16 B-1
L1
14
L2
17,7
Osztás mm
25,4 x 17,02
Osztás col (PxB1)
1X17,02mm
UNSPSC Code
31161612
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
Lánckerék, acél C45.
Golyóscsapágy gördülőcsapágy-acélból.
További információk
Beszerelésre kész láncfeszítő kerekek kompletten, golyóscsapágyakkal. Görgős láncokhoz a DIN ISO 606 sz. szabvány szerint. A golyóscsapágyak kétoldalt tömítettek, és élettartamkenéssel rendelkeznek, így karbantartást nem igényelnek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +120 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak