text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Láncfeszítő kerék
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
golyóscsapággyal
Alaptest anyaga
acél
D1=Osztókör átmérő
57,07
N=Fogszám
14
Acélkulcs
C45
B1
7,2
C
1,3
D
61,9
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
ISO sz.
08 B-1
L1
12
L2
18,3
Osztás mm
12,7 x 7,75
Osztás col (PxB1)
1/2X5/16
UNSPSC Code
31161612
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
Lánckerék, acél C45.
Golyóscsapágy gördülőcsapágy-acélból.
További információk
Beszerelésre kész láncfeszítő kerekek kompletten, golyóscsapágyakkal. Görgős láncokhoz a DIN ISO 606 sz. szabvány szerint. A golyóscsapágyak kétoldalt tömítettek, és élettartamkenéssel rendelkeznek, így karbantartást nem igényelnek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +120 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak