text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pin extractor
Version 1
for roller chain
Main material
steel
Division inches
1 1/2-2
Division mm
38,1-50,8
ISO No.
24 B - 32 B
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
Description

Anyag
Acél.
További információk
A láncbontóval görgősláncok felbonthatók, egyszerűen megrövidíthetők vagy a sérült láncszem gyorsan kicserélhető.

A csapok egyenként a külső hevederre nyomódnak.
Kullanım
1. Helyezze a láncbontó befogópofáit a láncszem görgőjére és központosítsa a kidobócsapot a lánccsapon.

2. Forgassa a felső fogantyút az óramutató járásának megfelelően és húzza meg a szerszámot, amíg a lánccsap kioldódik.

3. Lazítsa meg a második csapot is, hogy a külső hevedert le lehessen venni a csapról.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak