Láncbontó görgőslánchoz acél 22283-05-0412
- Lehetővé teszi a görgőslánc egyszerű bontását.
- Gyors és egyszerű bontás.
- Egyszerű kezelés
Mennyiségi egység
17,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Láncbontó
Kivitel 1
görgőslánchoz
Alaptest
anyaga
acél
ISO sz.
04 B - 12 B
Osztás col
/-3/4
Osztás mm
6-19,05
UNSPSC Code
31161614
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
Acél.
További információk
A láncbontóval görgősláncok felbonthatók, egyszerűen megrövidíthetők vagy a sérült láncszem gyorsan kicserélhető.
A csapok egyenként a külső hevederre nyomódnak.
A csapok egyenként a külső hevederre nyomódnak.
Kullanım
1. Helyezze a láncbontó befogópofáit a láncszem görgőjére és központosítsa a kidobócsapot a lánccsapon.
2. Forgassa a felső fogantyút az óramutató járásának megfelelően és húzza meg a szerszámot, amíg a lánccsap kioldódik.
3. Lazítsa meg a második csapot is, hogy a külső hevedert le lehessen venni a csapról.
2. Forgassa a felső fogantyút az óramutató járásának megfelelően és húzza meg a szerszámot, amíg a lánccsap kioldódik.
3. Lazítsa meg a második csapot is, hogy a külső hevedert le lehessen venni a csapról.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.