text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Lánckerék
Kivitel 1
2x
Kivitel 2
előfúrt
DIN ISO
DIN ISO 606
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
151,87
N=Fogszám
30
B1
9
B2
25,5
C
1,6
D
158,8
D2
120
D3 max.
20
ISO sz.
10 B-2
L
45
Osztás col
5/8X3/8
Osztás mm
15,875 x 9,65
R
16
UNSPSC Code
31161612
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
Description

Anyag
Acél C45.
Kivitel
fémtiszta, nem edzett.
További információk
Lánckerekek egyik oldalon kerékaggyal a görgős láncok számára a DIN ISO 606 szabvány szerint.
A lánckerekek központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckerekeket. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak