Görgőslánc 2x acél 22201-1001702197
- Alakzáró és csúszásmentes erőátvitel
- Kis csapágyterhelés
- Hajtó-, szállító- és emelőláncként alkalmazhatók
- Szennyeződéssel és hőmérsékleti hatásokkal szemben nem érzékeny
- Hosszabbítás és rövidítés lehetséges
Mennyiségi egység
187,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgőslánc
Kivitel 1
2x
Kivitel 2
hullámos szorítókapocs
Alaptest
anyaga
acél
G=Lánctagok száma
197
B2
25,45
B4
68
B7
5,4
D1
15,88
D2
8,28
E
31,88
G
21,08
ISO sz.
16 B-2
Osztás
mm
25,4 x 17,02
Osztás col (PxB1)
1X17,02mm
Törőerő
F min.
kN
106
UNSPSC Code
31161610
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
~L
~5000
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
előnyújtott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Csomagolási egység: 5 méter páratlan számú láncszemmel. Kétoldalt egy belső végződéssel. Az összekötő szemet külön kell megrendelni.
További információk
Európai építési módú görgős láncok a DIN ISO 606 szabvány szerint hullámos szorítókapcsokkal (ISO 06 szerint egyenes szorítókapcsokkal). Minden lánc előnyújtott.
Első kenés: ásványolaj alapú korrózióvédő olaj.
B7 = Maximális érték a zárószemek esetében.
Osztás = PxB1
Első kenés: ásványolaj alapú korrózióvédő olaj.
B7 = Maximális érték a zárószemek esetében.
Osztás = PxB1
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +120 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.