Görgőslánc 2x acél 22201-0800030625
- Alakzáró és csúszásmentes erőátvitel
- Kis csapágyterhelés
- Hajtó-, szállító- és emelőláncként alkalmazhatók
- Szennyeződéssel és hőmérsékleti hatásokkal szemben nem érzékeny
- Hosszabbítás és rövidítés lehetséges
Mennyiségi egység
126,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgőslánc
Kivitel 1
2x
Kivitel 2
hullámos szorítókapocs
Alaptest
anyaga
acél
G=Lánctagok száma
625
B2
4,77
B4
14,3
B7
3,1
D1
5
D2
2,31
E
5,64
G
7,11
ISO sz.
05 B-2
Osztás
mm
8,0 x 3,0
Törőerő
F min.
kN
7,8
UNSPSC Code
31161610
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
~L
~5000
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
előnyújtott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Csomagolási egység: 5 méter páratlan számú láncszemmel. Kétoldalt egy belső végződéssel. Az összekötő szemet külön kell megrendelni.
További információk
Európai építési módú görgős láncok a DIN ISO 606 szabvány szerint hullámos szorítókapcsokkal (ISO 06 szerint egyenes szorítókapcsokkal). Minden lánc előnyújtott.
Első kenés: ásványolaj alapú korrózióvédő olaj.
B7 = Maximális érték a zárószemek esetében.
Osztás = PxB1
Első kenés: ásványolaj alapú korrózióvédő olaj.
B7 = Maximális érték a zárószemek esetében.
Osztás = PxB1
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +120 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.