text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgőslánc
Kivitel 1
2x
Kivitel 2
egyenes szorítókapocs
Alaptest anyaga
acél
G=Lánctagok száma
525
B2
8,53
B4
23,8
B7
3,3
D1
6,35
D2
3,28
E
10,24
G
8,26
ISO sz.
06 B-2
Osztás mm
9,525 x 5,72
Osztás col (PxB1)
3/8X7/32
Törőerő F min. kN
16,9
UNSPSC Code
31161610
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
~L
~5000

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
előnyújtott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Csomagolási egység: 5 méter páratlan számú láncszemmel. Kétoldalt egy belső végződéssel. Az összekötő szemet külön kell megrendelni.
További információk
Európai építési módú görgős láncok a DIN ISO 606 szabvány szerint hullámos szorítókapcsokkal (ISO 06 szerint egyenes szorítókapcsokkal). Minden lánc előnyújtott.
Első kenés: ásványolaj alapú korrózióvédő olaj.
B7 = Maximális érték a zárószemek esetében.
Osztás = PxB1
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +120 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak