Roller chain single steel 22200-1140304157
- Alakzáró és csúszásmentes erőátvitel
- Kis csapágyterhelés
- Hajtó-, szállító- és emelőláncként alkalmazhatók
- Szennyeződéssel és hőmérsékleti hatásokkal szemben nem érzékeny
- Hosszabbítás és rövidítés lehetséges
Sales unit
193,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Roller chain
Version 1
single
Version 2
curved bracket
DIN ISO
DIN ISO 606
Main
material
steel
G=Number of parts
157
B2
29,01
B4
43,2
B7
6,1
Break force
F min.
kN
95
D1
19,05
D2
10,19
Division inches (PxB1)
1 1/4X3/4
G
26,42
ISO No.
20 B-1
Pitch
mm
31,75 x 19,56
UNSPSC Code
31161610
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
~L
~5000
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
előnyújtott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Csomagolási egység: 5 méter páratlan számú láncszemmel. Kétoldalt egy belső végződéssel. Az összekötő szemet külön kell megrendelni.
További információk
Európai építési módú görgős láncok a DIN ISO 606 szabvány szerint hullámos szorítókapcsokkal (ISO 06 szerint egyenes szorítókapcsokkal). Minden lánc előnyújtott.
Első kenés: ásványolaj alapú korrózióvédő olaj.
B7 = Maximális érték a zárószemek esetében.
Osztás = PxB1
Első kenés: ásványolaj alapú korrózióvédő olaj.
B7 = Maximális érték a zárószemek esetében.
Osztás = PxB1
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +120 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.