text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóelem
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
festett
D1=Átmérő
20,5
A C1 csavar meghúzási nyomatéka Nm
410
A1
220
A2
175
A3
50
B
70
D
114
D2
M20
F1 N
2500
F2 N
3125
H
255
L
198+3 -1
L1
50
L2
18
L3
12
Méret
6
P
12,5
S1
117
UNSPSC Code
31161617
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
Material
Housing sintered steel.
Size 5 EN-GJS-400-15.
Size 6 S235JR.
Clamping arm steel S235JR.
Spring body natural rubber.
Steel screw.
Version
Steel parts painted.
Screw ISO 4762, grade 8.8, galvanised.
Note
Clamping element with integrated highly elastic, shape-retaining natural rubber buffer.

Together with a chain tensioner set, sprocket set or a tension pulley, the clamping element makes a ready-to-install tensioning unit suitable for tensioning chain and belt drives. Suitable for both tensioning directions. The clamping elements are maintenance-free and tear-off resistant.

The clamping element is fastened to the machine component through a bore. If necessary, a heavy-duty dowel pin can be inserted in the positioning notch “P” for torque support.
Temperature range
-55 °C to +85 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak