text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóelem
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
festett
D1=Átmérő
20,5
A C1 csavar meghúzási nyomatéka Nm
410
A1
220
A2
175
A3
50
B
70
D
114
D2
M16
F1 N
2500
F2 N
3125
H
255
L
198+3 -1
L1
34
L2
18
L3
12
Méret
6
P
12,5
S1
117
UNSPSC Code
31161617
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
Ház szinterezett acélból.
Méret 5 EN-GJS-400-15 öntöttvas.
Méret 6 S235JR acél.
Szorítókar, S235JR acél
Rugótest, natúrgumi.
Csavar, acél
Kivitel
Lakkozott acélelemek.
ISO 4762 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Feszítőelem integrált, rendkívül rugalmas rugótesttel, alaktartó natúr gumiból.

A feszítőelem a láncvezető készlettel, lánckerék készlettel vagy feszítő görgővel együtt egy beszerelésre kész feszítő egységet alkot, amely lánc- és szíjhajtások feszítésére szolgál. Alkalmas mindkét feszítési irányhoz. A feszítőelemek nem igényelnek karbantartást és leszakadás biztosak.

A feszítőelem egy meneten keresztül rögzül a gépelemhez. Amennyiben szükséges, a ”P” pozicionáló rovátkába egy nehéz szorítócsap helyezhető be a nyomatékkorlátozáshoz.
Hőmérséklet-tartomány
-55 °C ... +85 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak