Szorítóelem acél festett 22281-16-4
- Integrált rugótest rendkívül rugalmas, alaktartó természetes gumiból
- Beszerelésre kész feszítő egység, alkalmas lánc- és szíjhajtások feszítésére
- Alkalmas mindkét feszítési irányhoz
- Karbantartásmentes
Mennyiségi egység
86,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóelem
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
festett
D1=Átmérő
12,5
A C1 csavar
meghúzási nyomatéka
Nm
49
A1
130
A2
100
A3
34
B
50
D
78
D2
M10
F1
N
820
F2
N
1050
H
155
L
108+2 -0,5
L1
17
L2
14
L3
8
Méret
4
P
10,5
S1
69
UNSPSC Code
31161617
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
Ház szinterezett acélból.
Méret 5 EN-GJS-400-15 öntöttvas.
Méret 6 S235JR acél.
Szorítókar, S235JR acél
Rugótest, natúrgumi.
Csavar, acél
Méret 5 EN-GJS-400-15 öntöttvas.
Méret 6 S235JR acél.
Szorítókar, S235JR acél
Rugótest, natúrgumi.
Csavar, acél
Kivitel
Lakkozott acélelemek.
ISO 4762 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4762 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Feszítőelem integrált, rendkívül rugalmas rugótesttel, alaktartó natúr gumiból.
A feszítőelem a láncvezető készlettel, lánckerék készlettel vagy feszítő görgővel együtt egy beszerelésre kész feszítő egységet alkot, amely lánc- és szíjhajtások feszítésére szolgál. Alkalmas mindkét feszítési irányhoz. A feszítőelemek nem igényelnek karbantartást és leszakadás biztosak.
A feszítőelem egy meneten keresztül rögzül a gépelemhez. Amennyiben szükséges, a ”P” pozicionáló rovátkába egy nehéz szorítócsap helyezhető be a nyomatékkorlátozáshoz.
A feszítőelem a láncvezető készlettel, lánckerék készlettel vagy feszítő görgővel együtt egy beszerelésre kész feszítő egységet alkot, amely lánc- és szíjhajtások feszítésére szolgál. Alkalmas mindkét feszítési irányhoz. A feszítőelemek nem igényelnek karbantartást és leszakadás biztosak.
A feszítőelem egy meneten keresztül rögzül a gépelemhez. Amennyiben szükséges, a ”P” pozicionáló rovátkába egy nehéz szorítócsap helyezhető be a nyomatékkorlátozáshoz.
Hőmérséklet-tartomány
-55 °C ... +85 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.