text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóelem
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
festett
D1=Átmérő
10,5
A C1 csavar meghúzási nyomatéka Nm
10
A1
100
A2
80
A3
19,5
B
25
D
48
D2
M6
F1 N
140
F2 N
170
H
115
L
63+1 -0,5
L1
13
L2
8
L3
5
Méret
2
P
8,5
S1
53
UNSPSC Code
31161617
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
Ház szinterezett acélból.
Méret 5 EN-GJS-400-15 öntöttvas.
Méret 6 S235JR acél.
Szorítókar, S235JR acél
Rugótest, natúrgumi.
Csavar, acél
Kivitel
Lakkozott acélelemek.
ISO 4762 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Feszítőelem integrált, rendkívül rugalmas rugótesttel, alaktartó natúr gumiból.

A feszítőelem a láncvezető készlettel, lánckerék készlettel vagy feszítő görgővel együtt egy beszerelésre kész feszítő egységet alkot, amely lánc- és szíjhajtások feszítésére szolgál. Alkalmas mindkét feszítési irányhoz. A feszítőelemek nem igényelnek karbantartást és leszakadás biztosak.

A feszítőelem egy meneten keresztül rögzül a gépelemhez. Amennyiben szükséges, a ”P” pozicionáló rovátkába egy nehéz szorítócsap helyezhető be a nyomatékkorlátozáshoz.
Hőmérséklet-tartomány
-55 °C ... +85 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought