text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Összekötő láncszem
Kivitel 1
2x
Kivitel 2
csapszegretesz
DIN ISO
DIN ISO 606
Alak
L
Alaktípus
csapos láncszem rugós zár
Alaptest anyaga
acél
ISO sz.
10 B-2
Kivitel
Hajlított láncszem
Lánchoz megfelelő
5/8 x 3/8
P
15,875
UNSPSC Code
31161611
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
Acél.
További információk
DIN ISO 606 szerinti összekötő elemek kétsoros görgősláncokhoz.

Páratlan számú láncszemek esetében a lánc lezárásához hajlított szemek szükségesek. Hajlított szemek esetében a teljesítmény és a szakítóerő 20%-kal csökken.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak