Összekötő láncszem 2x acél 22201-30800030
- Görgősláncokhoz illő, kétszeres DIN ISO 606
Mennyiségi egység
1,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Összekötő láncszem
Kivitel 1
2x
Kivitel 2
rugós zár
DIN ISO
DIN ISO 606
Alak
E
Alaktípus
csapos láncszem rugós zár
Alaptest
anyaga
acél
ISO sz.
05 B-2
Kivitel
Csapos láncszem
Lánchoz
megfelelő
8,0 x 3,0mm
P
8
UNSPSC Code
31161611
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
Acél.
További információk
DIN ISO 606 szerinti összekötő elemek kétsoros görgősláncokhoz.
Az E alak esetében a zárórugót úgy kell beszerelni, hogy a zárt vége a futásirányba nézzen.
Páratlan számú láncszemek esetében a lánc lezárásához hajlított szemek szükségesek. Hajlított szemek esetében a teljesítmény és a szakítóerő 20%-kal csökken.
Az E alak esetében a zárórugót úgy kell beszerelni, hogy a zárt vége a futásirányba nézzen.
Páratlan számú láncszemek esetében a lánc lezárásához hajlított szemek szükségesek. Hajlított szemek esetében a teljesítmény és a szakítóerő 20%-kal csökken.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.