C-profil nemesacél 22282-10-101X2000
- Megakadályozza a torziót a láncvezetésben
- Megakadályozzák a nemkívánatos láncbelógást
- A csúszósín kitágulhat a C-profilban
Mennyiségi egység
61,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
C-profil
Alak
C1
Alaptest
anyaga
nemesacél
L=Hossz
2000
A
17,5
B2
24
H2
5,2
S
1
UNSPSC Code
31161614
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
Acél vagy A2 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A C-profilokat arra használják, hogy rögzítsék a berendezés tartószerkezetéhez, és megvédjék a vezetősineket az oldalirányú erők és a torzió ellen. A vezetősinek egyszerűen betolhatók a C-profilokba. Mivel a vezetősinek rögzítés nélkül helyezkednek el a C-profilban, hőingadozások esetén szabadon kitágulhatnak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.