Link single stainless steel 22212-40580308
- DIN ISO 606 szabvány szerinti egyszeres görgősláncokhoz
Mennyiségi egység
5,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Link
Version 1
single
Version 2
split pin connection
DIN ISO
DIN ISO 606
Form
L
Form definition
link with spring clip connection
Main
material
stainless steel
ISO No.
10 B-1
P
15,875
Suitable for
chains
5/8 x 3/8
UNSPSC Code
31161611
Version
offset link
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
Nemesacél 1.4301.
További információk
Összekötő szemek egysoros görgős láncokhoz a DIN ISO 606 szabvány szerint.
Páratlan szemszám esetén hajlított szemek szükségesek a lánc összezárásához. Hajlított szemek használata esetén a teljesítmény és a szakítóerő 20%-kal csökken.
Páratlan szemszám esetén hajlított szemek szükségesek a lánc összezárásához. Hajlított szemek használata esetén a teljesítmény és a szakítóerő 20%-kal csökken.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.