Összekötő láncszem 1x acél 22208-30340716
- DIN ISO 606 szabvány szerinti egyszeres görgősláncokhoz
Mennyiségi egység
0,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Összekötő láncszem
Kivitel 1
1x
DIN ISO
DIN ISO 606
Alak
E
Alaktípus
csapos láncszem rugós zár
Alaptest
anyaga
acél
ISO sz.
12 B-1
Lánchoz
megfelelő
3/4 x 7/16
P
19,05
UNSPSC Code
31161611
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
Acél.
További információk
Összekötő szemek egysoros görgős láncokhoz a DIN ISO 606 szabvány szerint.
A zárórugót úgy kell felszerelni, hogy a zárt vége nézzen a futási irányba.
A zárórugót úgy kell felszerelni, hogy a zárt vége nézzen a futási irányba.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.