Link 1x steel 22208-30120516
- Suitable for single roller chains DIN ISO 606
Mennyiségi egység
€0.56
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Link
Version 1
1x
DIN ISO
DIN ISO 606
Form
E
Form definition
link with spring clip connection
Main
material
steel
ISO No.
08 B-1
P
12,7
Suitable for
chains
1/2 x 5/16
UNSPSC Code
31161611
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
Material
Steel.
Note
Links for single roller chains acc. to DIN ISO 606.
The spring clips must be mounted with the closed end pointing in the direction of travel.
The spring clips must be mounted with the closed end pointing in the direction of travel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.