Kúpkerék egyenes horgany fémtiszta 22433-15110016
- Szögben történő nyomatékátvitelre szolgálnak a gép- és berendezésgyártásban
Mennyiségi egység
3,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpkerék
Kivitel 1
egyenes
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
24
D3=Menet
8
L=szélesség
18,6
N=Fogszám
16
A
25,2
B
6,9
D
26
D2
19
L1
10,7
L2
17
Modul
1,5
UNSPSC Code
31161602
max.
nyomaték
Ncm
73,1
Áttétel
1:1
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
Spiáter ZnAl4Cu1.
Kivitel
Öntött, egyenes fogazású. Kapcsolószög 20°. Tengelyszög = 90°. Fémtiszta.
A furat forgácsolással van megmunkálva.
A furat forgácsolással van megmunkálva.
További információk
A kúpkerekek szállítása darabonként történik. Kúpkerékpár beszerzéséhez kérjük, rendelje meg a szükséges ellenkereket is.
Hőmérséklet-tartomány
Terhelés alatt a spiáter kúpkerekek max. +100 °C hőmérsékletig alkalmazhatók.
Figyelembe veendő
A mérettáblázatban megadott nyomatékok kizárólag a fogazásra vonatkoznak, a tengelyátmérő, a reteszméret stb. nincsenek méretezve. A teherbírásra vonatkozó számítások a fogfelületek pitting teherbírásán, valamint a fellépő fogláb feszültségen alapszanak. A fogaskerék mindenkori teherbírása számos tényezőtől függ, így a megadott értékek kizárólag irányadóak, amelyek segítenek megkönnyíteni a választást. A nyomatékadatok egy fogra vonatkoznak. Az osztókör átmérőtől, a fogaskerékpártól stb. függően adódik a kapcsolószám, amely nélkülözhetetlen az átvinni kívánt nyomaték maghatározásához. Az egyenes fogazás legegyszerűbb esetében a gyakorlatban 1,1 ... 1,25 kapcsolószámérték fok számít gyakorinak. A kapcsolószám növeléséhez nagy fogszámokat és kis modulokat használnak. A jó kapcsolószám olyan károsodásokat csökkenthet, mint például a gödrösödés (pitting).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.