Kúpkerék egyenes acél fémtiszta 22430-020120015
- Tengelyszög 90°
- Szögben történő nyomatékátvitelre szolgálnak a gép- és berendezésgyártásban
Mennyiségi egység
16,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpkerék
Kivitel 1
egyenes
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
L=szélesség
26
N=Fogszám
15
A
45
A1
-
B
11,5
D
34,8
D1
30
D2
25,3
D3
8
L1
13,8
Modul
2
UNSPSC Code
31161602
Áttétel
1:2
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
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Tengelyszög = 90°.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Tengelyszög = 90°.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A kúpkerekek szállítása darabonként történik. Kúpkerékpár beszerzéséhez kérjük, rendelje meg a szükséges ellenkereket is.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.