text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpkerék
Kivitel 1
egyenes
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
L=szélesség
25,2
N=Fogszám
30
A
-
A1
32
B
9
D
45,9
D1
45
D2
32,3
D3
8
L1
16
L2
23
Modul
1,5
UNSPSC Code
31161602
Áttétel
1:2
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
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Tengelyszög = 90°.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A kúpkerekek szállítása darabonként történik. Kúpkerékpár beszerzéséhez kérjük, rendelje meg a szükséges ellenkereket is.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak