Kúpkerék egyenes acél fémtiszta 22430-025110026
- Tengelyszög 90°
- Szögben történő nyomatékátvitelre szolgálnak a gép- és berendezésgyártásban
Mennyiségi egység
40,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpkerék
Kivitel 1
egyenes
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
L=szélesség
33,2
N=Fogszám
26
A
54
B
15
D
68,5
D1
65
D2
45,3
D3
15
L1
16
Modul
2,5
UNSPSC Code
31161602
Áttétel
1:1
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
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Tengelyszög = 90°.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Tengelyszög = 90°.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A kúpkerekek szállítása darabonként történik. Kúpkerékpár beszerzéséhez kérjük, rendelje meg a szükséges ellenkereket is.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.