Homlok-fogaskerék egyenes poliketon 22402-2070018
- Nagy keménység
- Alacsony súrlódási együttható
- Hosszú élettartam
- Nagyfokú biztonság fogtöréssel szemben
Mennyiségi egység
0,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Homlok-fogaskerék
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
aggyal
Alaptest
anyaga
poliketon
B=Szélesség
6
D1=Osztókör átmérő
12,6
D2=Rögzítőfurat
4
N=Fogszám
18
B1
6
D
14
D3
9
L
15
Modul
0,7
UNSPSC Code
31161601
max.
nyomaték
Ncm
8,7
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
Poliacetál (POM) vagy poliketon (PK).
Kivitel
Fröccsöntött, egyenes fogazású. Kapcsolószög 20°. Forgácsolással megmunkált furat.
Poliacetál, fehér.
Poliketon, elefántcsontszínű.
Poliacetál, fehér.
Poliketon, elefántcsontszínű.
További információk
Poliacetál: nagy keménységű és alacsony súrlódási együtthatójú normál anyag.
Poliketon: lényegesen hosszabb élettartamú, magasabb teljesítményátvitelű anyag, a rendkívül magas kopásállóság és a nagyon jó súrlódástani jellemzők miatt nagyobb biztonságot nyújt fogtörés ellen.
Alkalmazható víz alatt és más közegekben.
A fröccsöntött fogaskerekek a gyártástechnológia miatt anyagukban légzárványokat tartalmazhatnak. Kifúráskor vagy hornyoláskor ezek láthatóvá válhatnak. Ez nem befolyásolja a funkciót.
Poliketon: lényegesen hosszabb élettartamú, magasabb teljesítményátvitelű anyag, a rendkívül magas kopásállóság és a nagyon jó súrlódástani jellemzők miatt nagyobb biztonságot nyújt fogtörés ellen.
Alkalmazható víz alatt és más közegekben.
A fröccsöntött fogaskerekek a gyártástechnológia miatt anyagukban légzárványokat tartalmazhatnak. Kifúráskor vagy hornyoláskor ezek láthatóvá válhatnak. Ez nem befolyásolja a funkciót.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... +140 °C (az igénybevétel mértékének és tartamának figyelembevételével).
Figyelembe veendő
A mérettáblázatban megadott nyomatékok kizárólag a fogazásra vonatkoznak, a tengelyátmérő, a reteszméret stb. nincsenek méretezve. A teherbírásra vonatkozó számítások a fogfelületek pitting teherbírásán, valamint a fellépő fogláb feszültségen alapszanak. A fogaskerék mindenkori teherbírása számos tényezőtől függ, így a megadott értékek kizárólag irányadóak, amelyek segítenek megkönnyíteni a választást. A nyomatékadatok egy fogra vonatkoznak. Az osztókör átmérőtől, a fogaskerékpártól stb. függően adódik a kapcsolószám, amely nélkülözhetetlen az átvinni kívánt nyomaték maghatározásához. Az egyenes fogazás legegyszerűbb esetében a gyakorlatban 1,1 ... 1,25 kapcsolószámérték fok számít gyakorinak. A kapcsolószám növeléséhez nagy fogszámokat és kis modulokat használnak. A jó kapcsolószám olyan károsodásokat csökkenthet, mint például a gödrösödés (pitting).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.