Fogasléc egyenes acél fémtiszta 22425-030180X1000
- Köszörült külső átmérő
Mennyiségi egység
124,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogasléc
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
kör
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
18
H=Magasság
30
L=Hossz
1000
D
30
H1
27
L
névleges
hossz
1000
Modul
3
UNSPSC Code
31161605
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
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Köszörült külső átmérő tűrés h6.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Köszörült külső átmérő tűrés h6.
További információk
A fogasléceket úgy vágják, hogy a fogak a végeken teljesen megmaradjanak. Ezáltal a fogasléc hossza a névleges méret ± tartományán belül lehet.
Példa: 1. modul, fogosztás 1,0 x π ≈ 3,14 mm.
A fogaslécek felsőmarással fogazottak. Ez a H és H1 méret esetében mínusz tűréshatárok keletkeznek:
2-es modulig:-0,2 mm.
2,5 - 3-as modul:-0,3 mm.
Példa: 1. modul, fogosztás 1,0 x π ≈ 3,14 mm.
A fogaslécek felsőmarással fogazottak. Ez a H és H1 méret esetében mínusz tűréshatárok keletkeznek:
2-es modulig:-0,2 mm.
2,5 - 3-as modul:-0,3 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.