text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogasléc
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
9
H=Magasság
15
L=Hossz
2000
D
15
H1
13,5
L névleges hossz
2000
Modul
1,5
UNSPSC Code
31161605
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
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Köszörült külső átmérő tűrés h6.
További információk
A fogasléceket úgy vágják, hogy a fogak a végeken teljesen megmaradjanak. Ezáltal a fogasléc hossza a névleges méret ± tartományán belül lehet.
Példa: 1. modul, fogosztás 1,0 x π ≈ 3,14 mm.

A fogaslécek felsőmarással fogazottak. Ez a H és H1 méret esetében mínusz tűréshatárok keletkeznek:
2-es modulig:-0,2 mm.
2,5 - 3-as modul:-0,3 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought