Homlok-fogaskerék egyenes nemesacél fémtiszta 22400-20-1120200014
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szállítástechnika, robotika
- Korrózióálló
Sales unit
23,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spur gear
Version 1
straight
Form
A
Form definition
with hub
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=Width
20
D1=Pitch circle diameter
28
N=No. of teeth
14
D
32
D2
max.
10
D3
22
L
35
Module
2
UNSPSC Code
31161601
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
Description
Anyag
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk
A homlokfogaskerekek központosító furattal rendelkeznek, ill. előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Ezért a táblázatban megadott D2 max. a furat maximális mérete, amellyel a homlokfogaskerekeket szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél kiegészítheti illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal.
A fogazat és a furat közötti központos futás elérése érdekében javasoljuk, hogy az előfuratot a megfelelő átmérőre esztergálja. További lehetőségként az ügyfél az átmérő csökkentésére perselyeket alkalmazhat.
A fogazat és a furat közötti központos futás elérése érdekében javasoljuk, hogy az előfuratot a megfelelő átmérőre esztergálja. További lehetőségként az ügyfél az átmérő csökkentésére perselyeket alkalmazhat.
Rajzi hivatkozás
A alak: aggyal
B alak: agy nélkül
B alak: agy nélkül
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.