text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spur gear
Version 1
straight
Version 2
with hub
Form
A
Form definition
with hub
Main material
steel
Surface finish body
bright
B=Width
30
D1=Pitch circle diameter
48
N=No. of teeth
16
D
54
D2 max.
14
D3
38
L
50
Module
3
UNSPSC Code
31161601
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
Description

Anyag
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk
A homlokfogaskerekek központosító furattal rendelkeznek, ill. előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Ezért a táblázatban megadott D2 max. a furat maximális mérete, amellyel a homlokfogaskerekeket szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél kiegészítheti illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal.
A fogazat és a furat közötti központos futás elérése érdekében javasoljuk, hogy az előfuratot a megfelelő átmérőre esztergálja. További lehetőségként az ügyfél az átmérő csökkentésére perselyeket alkalmazhat.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak