Homlok-fogaskerék egyenes acél betétedzett, csupasz 22401-0120200040
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szállítástechnika, robotika
- Utólag megmunkálható furat
- Indukciós edzett fogak
Mennyiségi egység
42,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Homlok-fogaskerék
Kivitel 1
egyenes
Alak
A
Alaktípus
aggyal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
betétedzett, csupasz
B=Szélesség
20
D1=Osztókör átmérő
80
N=Fogszám
40
D
84
D2
max.
14
D3
50
L
35
Modul
2
UNSPSC Code
31161601
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
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Fogazat mart, egyenes fogazatú.
Indukciós edzett fogak, HRC 50 +4.
Kapcsolódási szög 20°, csupasz.
Indukciós edzett fogak, HRC 50 +4.
Kapcsolódási szög 20°, csupasz.
További információk
A fogazat minősége az edzés hatására kb. 10-11-re változik.
A homlokfogaskerekek központosító furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak.
A fogazat és a furat közötti központos futás elérése érdekében javasoljuk, hogy az előfuratot a megfelelő átmérőre esztergálja.
A homlokfogaskerekek központosító furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak.
A fogazat és a furat közötti központos futás elérése érdekében javasoljuk, hogy az előfuratot a megfelelő átmérőre esztergálja.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.