Homlok-fogaskerék egyenes acél fémtiszta 22400-0115170054
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szállítástechnika, robotika
- Utólag megmunkálható furat
Mennyiségi egység
30,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Homlok-fogaskerék
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
aggyal
Alak
A
Alaktípus
aggyal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
17
D1=Osztókör átmérő
81
N=Fogszám
54
D
84
D2
max.
14
D3
60
L
30
Modul
1,5
UNSPSC Code
31161601
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
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk
A homlokfogaskerekek központosító furattal rendelkeznek, ill. előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Ezért a táblázatban megadott D2 max. a furat maximális mérete, amellyel a homlokfogaskerekeket szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél kiegészítheti illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal.
A fogazat és a furat közötti központos futás elérése érdekében javasoljuk, hogy az előfuratot a megfelelő átmérőre esztergálja. További lehetőségként az ügyfél az átmérő csökkentésére perselyeket alkalmazhat.
A fogazat és a furat közötti központos futás elérése érdekében javasoljuk, hogy az előfuratot a megfelelő átmérőre esztergálja. További lehetőségként az ügyfél az átmérő csökkentésére perselyeket alkalmazhat.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.