text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Homlok-fogaskerék
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
aggyal
Alak
A
Alaktípus
aggyal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
15
D1=Osztókör átmérő
55
N=Fogszám
55
D
57
D2 max.
12
D3
40
L
25
Modul
1
UNSPSC Code
31161601
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
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk
A homlokfogaskerekek központosító furattal rendelkeznek, ill. előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Ezért a táblázatban megadott D2 max. a furat maximális mérete, amellyel a homlokfogaskerekeket szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél kiegészítheti illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal.
A fogazat és a furat közötti központos futás elérése érdekében javasoljuk, hogy az előfuratot a megfelelő átmérőre esztergálja. További lehetőségként az ügyfél az átmérő csökkentésére perselyeket alkalmazhat.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak