text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Homlok-fogaskerék
Kivitel 1
egyenes
Alak
B
Alaktípus
agy nélkül
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
40
D1=Osztókör átmérő
300
N=Fogszám
75
D
308
D2 max.
25
Modul
4
UNSPSC Code
31161601
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
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk
A homlokfogaskerekek központosító furattal rendelkeznek, ill. előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Ezért a táblázatban megadott D2 max. a furat maximális mérete, amellyel a homlokfogaskerekeket szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél kiegészítheti illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal.
A fogazat és a furat közötti központos futás elérése érdekében javasoljuk, hogy az előfuratot a megfelelő átmérőre esztergálja. További lehetőségként az ügyfél az átmérő csökkentésére perselyeket alkalmazhat.
Rajzi hivatkozás
A alak: aggyal
B alak: agy nélkül
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought