text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogasléc
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
18
H=Magasság
30
L=Hossz
1000
D
30
H1
27
L névleges hossz
1000
Modul
3
UNSPSC Code
31161605
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
1.4305 nemesacél.

Kivitel
Fogazat mart, egyenes fogazatú.
Kapcsolódási szög 20°, fémtiszta.
Külső átmérő, húzott, tűrés h9.
További információk
A fogasléceket úgy vágják, hogy a fogak a végeken teljesen megmaradjanak. Ezáltal a fogasléc hossza a névleges méret ± tartományán belül lehet.
Példa: 1. modul, fogosztás 1,0 x π ≈ 3,14 mm.

A fogaslécek felsőmarással fogazottak. Ez a H és H1 méret esetében mínusz tűréshatárok keletkeznek:
2-es modulig:-0,2 mm.
2,5 - 3-as modul:-0,3 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak