Fogasléc egyenes acél fémtiszta 22420-040400X2000
- Folyamatos szereléshez alkalmas
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szállítástechnika, robotika
Mennyiségi egység
199,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogasléc
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
Négyszögű elem
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
40
H=Magasság
40
H1
36
L
névleges
hossz
2000
L
tényleges hossz
2010,62
Modul
4
UNSPSC Code
31161605
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
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk
A 2-es modulból az 500 mm-es névleges hosszúság kivételével minden fogasrúd alkalmas folyamatos felszerelésre.
Mivel a fogaslécek nem illesztett fogazatúak, az összeszerelés során kis hézagok keletkeznek. Ezek azonban nem befolyásolják a fogaskerekek gördülését.
Mivel a fogaslécek nem illesztett fogazatúak, az összeszerelés során kis hézagok keletkeznek. Ezek azonban nem befolyásolják a fogaskerekek gördülését.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.