text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Gear rack
Version 1
straight
Version 2
square
Main material
steel
Surface finish body
bright
B=Width
20
H=Height
20
H1
18
L Actual length
502,65
L Nom. length
500
Module
2
UNSPSC Code
31161605
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
Description

Anyag
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk
A 2-es modulból az 500 mm-es névleges hosszúság kivételével minden fogasrúd alkalmas folyamatos felszerelésre.

Mivel a fogaslécek nem illesztett fogazatúak, az összeszerelés során kis hézagok keletkeznek. Ezek azonban nem befolyásolják a fogaskerekek gördülését.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak