text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpkerekes hajtómű
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Komponens anyaga
acél
D=átmérő
12
A
10
A1
13
A2
9
A3
10
A4
16
B
26
D1
M5x8
D2
4,1
D3
M4x10
D4
M4x8
D5
21
L
46
L1
16
L2
33
Max. forgatónyomaték Nm
4 / 1,5 / 0,75
S
4
S1
12
S2
1,5
Sebességtartomány n f/perc
100 / 500 / 1000
T
2
Tengelyterhelés FA N
140
Tengelyterhelés FR N
140
UNSPSC Code
31161703
Áttétel
1:1
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
Ház: alumínium. Kúpkerekek: acél.
Kivitel
Ház eloxált.
Kúpkerekek felületedzett.
RS porvédős golyóscsapágy.
További információk
Univerzálisan alkalmazható és karbantartásmentes kúpkerékhajtómű hét különböző fizikai méretben 1:1 áttétellel. A ház zsírfolyásmentes és porvédett. Minden szerelési helyzetben beépíthető. A forgási irány tetszőleges.

- precíz erőátvitel
- egyszerű csavarrögzítés
- csendes járás
Műszaki adatok
Bekapcsolási időtartam: 20% (5 perc esetén)
Élettartam: kb. 1000 óra (teljes terhelés, 500 f/perc fordulatszám és 20% bekapcsolási időtartam esetén)
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
Figyelembe veendő
FR megengedett radiális terhelés FA=0 esetén
FA megengedett axiális terhelés FR=0 esetén

A reteszek nincsenek egymáshoz képes kiigazítva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought