Kúpkerekes hajtómű alumínium eloxált 22712-2035
- Zökkenőmentes és csendes erőátvitel
- Egyszerű csavaros rögzítés
- 7 szárhossz méret 32 mm-től 60 mm-ig
- Teljes terhelés mellett az élettartam max. 1000 óra
- Zsír kilépése ellen és pormentesen tokozott ház
Mennyiségi egység
137,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpkerekes hajtómű
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Komponens
anyaga
acél
D=átmérő
8
A
7,5
A1
10
A2
7
A3
7,5
A4
10
B
20
D1
M3x8
D2
3,1
D3
M3x10
D4
M3x6
D5
16
L
35
L1
12
L2
25
Max.
forgatónyomaték
Nm
0,75 / 0,3 / 0,15
S
2
S1
8
S2
0,8
Sebességtartomány
n
f/perc
100 / 500 / 1000
T
2,05
Tengelyterhelés
FA
N
100
Tengelyterhelés
FR
N
100
UNSPSC Code
31161703
Áttétel
1:1
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
Ház: alumínium. Kúpkerekek: acél.
Kivitel
Ház eloxált.
Kúpkerekek felületedzett.
RS porvédős golyóscsapágy.
Kúpkerekek felületedzett.
RS porvédős golyóscsapágy.
További információk
Univerzálisan alkalmazható és karbantartásmentes kúpkerékhajtómű hét különböző fizikai méretben 1:1 áttétellel. A ház zsírfolyásmentes és porvédett. Minden szerelési helyzetben beépíthető. A forgási irány tetszőleges.
- precíz erőátvitel
- egyszerű csavarrögzítés
- csendes járás
- precíz erőátvitel
- egyszerű csavarrögzítés
- csendes járás
Műszaki adatok
Bekapcsolási időtartam: 20% (5 perc esetén)
Élettartam: kb. 1000 óra (teljes terhelés, 500 f/perc fordulatszám és 20% bekapcsolási időtartam esetén)
Élettartam: kb. 1000 óra (teljes terhelés, 500 f/perc fordulatszám és 20% bekapcsolási időtartam esetén)
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
Figyelembe veendő
FR megengedett radiális terhelés FA=0 esetén
FA megengedett axiális terhelés FR=0 esetén
A reteszek nincsenek egymáshoz képes kiigazítva.
FA megengedett axiális terhelés FR=0 esetén
A reteszek nincsenek egymáshoz képes kiigazítva.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.