text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpkerekes hajtómű
Alaptest anyaga
horgany
Komponens anyaga
poliacetál
D=átmérő
10h6
n=áttételi arány
1:1
A
55
A1
35
D1
22
D2
7
Fogszám
16/16
H
20
H1
37,5
H2
6
L
90
L1
30
Modul
2
R
11
UNSPSC Code
31161703
max. nyomaték Ncm
73
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
Ház, spiáter ZnAl4Cu1.
Tengelyek, rozsdamentes 1.4301.
Kúpkerekek poliacetál (POM) vagy poliketon (PK).

Kivitel
Ház és a tengelyek, fémtiszta.
Fröccsöntött, egyenes fogazású kúpkerekek. Kapcsolószög 20°.
Poliacetál, fehér.
Poliketon, elefántcsontszínű.
További információk
Poliacetál: nagy keménységű és alacsony súrlódási együtthatójú normál anyag.
Poliketon: lényegesen hosszabb élettartamú, magasabb teljesítményátvitelű anyag, amely a rendkívül magas kopásállóság és a nagyon jó súrlódástani jellemzők miatt nagyobb biztonságot nyújt fogtörés ellen.

Univerzálisan alkalmazható és karbantartásmentes kúpkerekes hajtómű hat különböző méretben, 1:1 áttétellel. A forgásirány tetszőleges. A tengelyek önkenő siklócsapágyazással vannak ellátva a házban. A tengelyszög 90°.

Ezek a kúpkerekes hajtóművek kézi meghajtáshoz, ill. rövid idejű gépi hajtáshoz alkalmasak, alacsony fordulatszámok és alacsonymellett.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +100 °C.
Figyelembe veendő
A mérettáblázatban megadott nyomatékok kizárólag a fogazásra vonatkoznak, a tengelyátmérő, a reteszméret stb. nincsenek méretezve. A teherbírásra vonatkozó számítások a fogfelületek pitting teherbírásán, valamint a fellépő fogláb feszültségen alapszanak. A fogaskerék mindenkori teherbírása számos tényezőtől függ, így a megadott értékek kizárólag irányadóak, amelyek segítenek megkönnyíteni a választást. A nyomatékadatok egy fogra vonatkoznak. Az osztókör átmérőtől, a fogaskerékpártól stb. függően adódik a kapcsolószám, amely nélkülözhetetlen az átvinni kívánt nyomaték maghatározásához. Az egyenes fogazás legegyszerűbb esetében a gyakorlatban 1,1 ... 1,25 kapcsolószámérték fok számít gyakorinak. A kapcsolószám növeléséhez nagy fogszámokat és kis modulokat használnak. A jó kapcsolószám olyan károsodásokat csökkenthet, mint például a gödrösödés (pitting).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak