Kúpkerekes hajtómű műanyag zöld 22710-221000
- Forgó mozgás 90°-os szögben való eltérítéséhez
- Karbantartásmentes
- Tetszőleges forgásirány
- Betétedzett kúpkerekek
- Üvegszál erősítésű műanyag ház
Mennyiségi egység
35,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpkerekes hajtómű
Alak
B
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
zöld
Max.
meghajtónyomaték M
Nm
5,5
SW1
7
SW2
7
UNSPSC Code
31161703
max.
fordulatszám
f/perc
150
Áttétel
2:1
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
Ház: üvegszálerősített műanyag.
Kúpkerekek: acél.
Kúpkerekek: acél.
Kivitel
Betétedzésű kúpkerekek.
Porvédős golyóscsapágyak.
Porvédős golyóscsapágyak.
További információk
Univerzálisan használható és karbantartásmentes kúpkerékhajtómű a forgó mozgás 90 fokos szögben történő átviteléhez. A forgási irány tetszőleges.
Ezek a kúpkerékhajtóművek kézi hajtáshoz, illetve rövid ideig gépi meghajtáshoz is alkalmasak alacsony fordulatszámok esetén.
A meghajtás belső hatlapú tengelyvéggel történik. A kihajtás tetszés szerint belső hatlapú tengelyvéggel, vagy egy külső hatlapú meghajtótengellyel történik.
Ezek a kúpkerékhajtóművek kézi hajtáshoz, illetve rövid ideig gépi meghajtáshoz is alkalmasak alacsony fordulatszámok esetén.
A meghajtás belső hatlapú tengelyvéggel történik. A kihajtás tetszés szerint belső hatlapú tengelyvéggel, vagy egy külső hatlapú meghajtótengellyel történik.
Műszaki adatok
Bekapcsolási időtartam: 20% (5 perc esetén)
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +40 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.