text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csigahajtómű
Kivitel 1
kompakt
Alaptest anyaga
horgany
Komponens anyaga
acél
Max. meghajtónyomaték M Nm
1,3
Max. kihajtónyomaték M Nm
3
UNSPSC Code
31161704
Áttétel
13:1
Önzárás
önzárással
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház cinkprésöntvénybőll
Csiga és csigakerék, acél
Kivitel
Ház, fémtiszta.
Csiga és csigakerék, betétedzésű
További információk
Kompakt, univerzálisan használható és karbantartást nem igénylő csigahajtómű 14 mm tengelytávolságú méretben és 5 különböző áttétellel. A behajtás a hajtómű széles oldalán helyezkedik el. A tengely forgásiránya tetszőleges. Kompakt kivitel és maximális forgatónyomaték mellett a hajtómű nagy teherbírásával és könnyű futású erőátvitelével tűnik ki. A menetes rögzítésnek köszönhetően egyszerű a szerelés.

Ez a csigahajtómű kézi működtetésű.

A behajtás SW 6-os, a kihajtás SW 6-os belső hatszög kulcsnyíláson keresztül történik.
Rajzi hivatkozás
1) Hajtás
2) Lehajtás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak