text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csigahajtómű
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Komponens anyaga
acél
Hatásfok %
55
Max. meghajtónyomaték M Nm
1,1 / 0,9 / 0,7
Max. kihajtónyomaték M Nm
11 / 9 / 7
Sebességtartomány n f/perc
100 / 500 / 1000
Tengelyterhelés FA N
250
Tengelyterhelés FR N
250
UNSPSC Code
31161704
Áttétel
18:1
Önzárás
önzárás nélkül
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, alumínium.
Csiga acél, csigakerék speciális réz.
Kivitel
Ház eloxált.
Golyóscsapágy gumi porvédővel RS.
További információk
Univerzálisan használható és karbantartásmentes csigahajtás 20 mm tengelytávolságú fizikai mérettel és 7 különböző áttétellel. A ház zsírfolyásmentes és porvédett. A csigakerék-készlet balmenetes. A tengely forgási iránya tetszőleges.

- precíz erőátvitel
- egyszerű csavarrögzítés
- csendes járás
Műszaki adatok
Radiális holtjáték: ±1°
Bekapcsolási időtartam: 20% (5 perc esetén)
Élettartam: kb. 1000 óra (teljes terhelés, 500 f/perc fordulatszám és 20% bekapcsolási időtartam esetén)
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
Figyelembe veendő
FR megengedett radiélis terhelés FA=0 esetén
FA megengedett axiális terhelés FR=0 esetén
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak