Clamp plate for toothed belt aluminium bright 22012-10322
- Mechanikus rögzítés fogasszíjakhoz
- Lineáris feladatokhoz
Sales unit
27,49 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp plate for toothed belt
Main
material
aluminium
Surface finish
body
bright
BW=Belt width
32
P=Profile
AT10
A
5
A1
8
B
57
D
9
H
15
L
80
P
10
UNSPSC Code
31171523
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
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szorítólemezek a szabad szíjvégek mechanikus rögzítésére használatosak sokféle lineáris felhasználás keretében. A szorítólemezeknek megfelelő fogazatprofillal kell rendelkezniük ahhoz, hogy a szorítóerőt egyenletesen adják át a rögzítendő szíjvégeknek. Szabványos alkalmazások esetén szíjvégenként legalább 7 szíjfognak kell felfeküdnie.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.