text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítólemez bordásszíjhoz
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
fémtiszta
BW=Szíjszélesség
16
P=Profil
T5
A
3,4
A1
6
B
35
D
5,5
H
8
L
41,8
P
5
UNSPSC Code
31171523
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szorítólemezek a szabad szíjvégek mechanikus rögzítésére használatosak sokféle lineáris felhasználás keretében. A szorítólemezeknek megfelelő fogazatprofillal kell rendelkezniük ahhoz, hogy a szorítóerőt egyenletesen adják át a rögzítendő szíjvégeknek. Szabványos alkalmazások esetén szíjvégenként legalább 7 szíjfognak kell felfeküdnie.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak