{"product":{"productId":"agid.18244","price":806.33,"name":"Szíjfeszességmérő készülék"},"currency":"EUR"}
Leírás
További információk
A feszességmérő készülék a forgalomban lévő szíjrendszerek előfeszítés-ellenőrzésének frekvenciaméréssel történő gyors és egyszerű elvégzésére szolgál.
A teljesen elektronikus, a legkorszerűbb mikroprocesszoros technikával felszerelt mérőkészülék lehetővé teszi minden olyan ékszíj, bordás- és laposszíj pontos beállítását, amelyeket a 10 és 600 Hz közötti mérési tartományban kell megfeszíteni.
A teljesen elektronikus, a legkorszerűbb mikroprocesszoros technikával felszerelt mérőkészülék lehetővé teszi minden olyan ékszíj, bordás- és laposszíj pontos beállítását, amelyeket a 10 és 600 Hz közötti mérési tartományban kell megfeszíteni.
Műszaki adatok
- Mérési tartomány: 10 - 600 Hz
- Mérési pontosság: 10 - 400 Hz ± 1% / >400 Hz ± 2%
- Felbontás: 10 - 99,9 Hz: 0,1 Hz / >100 Hz: 1 Hz
- Mérési mód: érintésmentes (akusztikusan, elektronikus zavarózaj-elnyomással)
- Feszültségellátás: 2 x 1,5 V Micro (AAA-cellák)
- Üzemidő: >48 óra Folyamatos mérés (a behelyezett elemek minőségétől függően) Automatikus lekapcsolás 2 perc tétlenség után
- Áramfelvétel: max. 12 mA
- Kijelző: - LCD, kétsoros, 2 x 8 karakter
- Mérési pontosság: 10 - 400 Hz ± 1% / >400 Hz ± 2%
- Felbontás: 10 - 99,9 Hz: 0,1 Hz / >100 Hz: 1 Hz
- Mérési mód: érintésmentes (akusztikusan, elektronikus zavarózaj-elnyomással)
- Feszültségellátás: 2 x 1,5 V Micro (AAA-cellák)
- Üzemidő: >48 óra Folyamatos mérés (a behelyezett elemek minőségétől függően) Automatikus lekapcsolás 2 perc tétlenség után
- Áramfelvétel: max. 12 mA
- Kijelző: - LCD, kétsoros, 2 x 8 karakter
Figyelembe veendő
- A mérést semmiképpen sem szabad a hajtás működése közben végezni.
- A mérőkészülék nincs engedélyezve, ill. nem rendelkezik tanúsítvánnyal robbanásveszélyes környezetekben történő használatra.
- A mérőkészülék nincs engedélyezve, ill. nem rendelkezik tanúsítvánnyal robbanásveszélyes környezetekben történő használatra.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.