Bordástengely alumínium fémtiszta 22007-05010
- DIN 7721 T2 szabvány szerinti T profil
- Trapéz alakú fogazás metrikus osztással
- Saját fogazott tárcsák előállításához
Sales unit
16,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Splined shaft
ISO
ISO 17396
Main
material
aluminium
Surface finish
body
bright
D=diameter
15,05
L=Length
140
N=No. of teeth
10
P=Profile
T5
L
min.
140
L1
125
L1
min.
125
UNSPSC Code
31161605
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
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szabványos T profil a ISO 17396 szabvány szerint metrikus osztással (trapéz alakú fogazás). Saját fogaskerekek gyártásához.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.