Bordástengely alumínium fémtiszta 22007-25072
- DIN 7721 T2 szabvány szerinti T profil
- Trapéz alakú fogazás metrikus osztással
- Saját fogazott tárcsák előállításához
Sales unit
79,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Bordástengely
ISO
ISO 17396
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=átmérő
56,8
L=Hossz
160
N=Fogszám
72
P=Profil
T2,5
L
min.
160
L1
160
L1
min.
160
UNSPSC Code
31161605
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
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szabványos T profil a ISO 17396 szabvány szerint metrikus osztással (trapéz alakú fogazás). Saját fogaskerekek gyártásához.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.