text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bordástengely
ISO
ISO 17396
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
fémtiszta
D=átmérő
27,35
L=Hossz
140
N=Fogszám
35
P=Profil
T2,5
L min.
140
L1
140
L1 min.
140
UNSPSC Code
31161605
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szabványos T profil a ISO 17396 szabvány szerint metrikus osztással (trapéz alakú fogazás). Saját fogaskerekek gyártásához.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak