text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Bordástengely
ISO
ISO 17396
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
fémtiszta
D=átmérő
141,4
L=Hossz
160
N=Fogszám
45
P=Profil
T10
L min.
160
L1
160
L1 min.
160
UNSPSC Code
31161605
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
Description

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szabványos T profil a ISO 17396 szabvány szerint metrikus osztással (trapéz alakú fogazás). Saját fogaskerekek gyártásához.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak